Griffa morbida (per Nikko)【1-3 Pezzi per confezione】

Griffa morbida (per Nikko)
[Features]
· S45C steel, which can be easily recut and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNK-6-45
HNK-6-60
HNK-8-60
HNK-8-90
HNK-10-60
HNK-10-90
N-5
N-6
N-8
N-10
N-12
N-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chuck diameter
(Inch)
Height
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)

101.85 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6458027.5112-94811800

109.80 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6608027.5112-94902500

146.13 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 86010334112-95034100

155.93 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 89010334112-95116200

147.16 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106011044112-95205700

235.13 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 109011044112-95388500

63.18 €

1 6 giorni 5346026112-9228950

74.65 €

1 6 giorni 6358027.5112-92361400

93.54 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 84010334112-93252700

161.81 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105011044112-93334800

122.06 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 125012044112-93415200

297.39 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 14 to 167515049112-935013900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch(mm) 1.5 Features S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.

Supporto tecnico