Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M-6 |
M-8X |
M-10 |
M-12 |
M-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chuck diameter (Inch) | Pitch (mm) | Height (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/group) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.62 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 1.5 | 34 | 80 | 27.5 | 112-9139 | 1400 | ||
93.01 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 8 | 1.5 | 40 | 90 | 36 | 112-9147 | 2400 | ||
144.34 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.5 | 48 | 103 | 40 | 112-9155 | 3450 | ||
201.01 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 1.5 | 50 | 140 | 50 | 112-9163 | 6400 | ||
270.13 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 to 22 | 3 | 62 | 150 | 62 | 112-9171 | 10800 |
Loading...
Features | S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw. |
---|
Configura
Proprietà di base
Chuck diameter(Inch)
Pitch(mm)
Height(mm)
Length(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali