Morsetto a molla

Morsetto a molla
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With the resin cover, no damage is caused to the material.
· It can firmly hold the material.
· It can firmly hold the material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSC-50S
TSC-100S
TSC-150S
TSC-225S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

3.52 €

1 Disponibile 6 giorni 49Approx. 1510257-333410

5.52 €

6 Disponibile 6 giorni 101Approx. 3530257-334273

9.55 €

1 Disponibile 6 giorni 157Approximately 5050257-3351167

17.34 €

1 Disponibile 6 giorni 220Approx. 9075257-3369357

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features With the resin cover, no damage is caused to the material. You can firmly hold the material. Specifications Handle Part/Scissors Part: Orange Color Resin/Finishing: Black Paint

Supporto tecnico