Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GLB100 |
GLB150 |
GLB200 |
GLB250 |
GLB300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 192 | 100 | 100 | 128-9268 | 1060 | |
88.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 242 | 150 | 100 | 128-9276 | 1130 | |
110.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 292 | 200 | 120 | 128-9284 | 1280 | |
126.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 342 | 250 | 120 | 128-9292 | 1370 | |
100.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 392 | 300 | 120 | 128-9306 | 1440 |
Loading...
Frame Dimensions A(mm) | 21.4 | Frame Dimensions B(mm) | 10.4 | Material | Special Steel |
---|---|---|---|---|---|
Features | Ideal for plate metal processing. Bar handle included for when particularly strong tightening power is required. The main body has undergone complete heat treatment for a strengthened shape. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali