Morsa per trapanatura (con rinforzo)

Morsa per trapanatura (con rinforzo)
[Features]
· A V groove cap (HRC50 to 55 hardness), which is useful for fastening round and irregular articles, is included as standard equipment and provides an excellent retaining force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PV-75
PV-100
PV-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting Dimension
(mm)
Mass
(g)

147.76 €

1 6 giorni 165125-745516752847525121283700

198.56 €

1 6 giorni 200125-74632006010410032131535600

275.49 €

1 6 giorni 230125-74712256913212038141818500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body Material Cast Iron Features A V groove cap (HRC50 to 55 hardness), which is useful for fastening round and irregular articles, is included as standard equipment and provides an excellent retaining force.

Supporto tecnico