Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YV-65S |
YV-75S |
YV-100S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 155 | 125-7773 | 65 | 61 | 65 | 65 | 31 | 12 | 2600 | |
199.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 185 | 125-7781 | 75 | 73 | 75 | 76 | 43 | 14 | 4100 | |
246.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 218 | 125-7790 | 101 | 81 | 101 | 99 | 44 | 17 | 7000 |
Loading...
Main Body Material | Cast Iron | Features | Very strong, made of steel casting. The portion that slides with the base unit is made in parallel form. The product can be used vertically or horizontally. |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali