Morsa a impugnatura rapida di tipo F

Morsa a impugnatura rapida di tipo F
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Annealed in order to prevent mask deterioration.
· The center bar and guide bar have undergone quenching and a grinding finish.
· The cam-out construction reduces workpiece clamping time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FQ-75
FQ-100
FQ-150
FQ-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting Dimension
(mm)
Mass
(g)

285.26 €

1 Disponibile 6 giorni 215125-656411272797538494X2013200

310.88 €

1 Disponibile 6 giorni 280125-657215186104100426120X2486100

530.92 €

1 Disponibile 6 giorni 368125-6599223100156150517189X34213200

718.28 €

1 Disponibile 6 giorni 427125-6602271111204200547241X38818700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body Material Cast Iron Features In order to prevent secular changes, it has been purified. The center bar and guide bar have undergone quenching and a grinding finish. The cam-out construction reduces workpiece clamping time.

Supporto tecnico