Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QU-75 |
QU-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting Dimension (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.71 € | 1 | 6 giorni | 240 | 125-7161 | 85 | 76 | 79 | 75 | 38 | 4 | 212 | 4700 | ||
340.67 € | 1 | 7 giorni | 300 | 125-7170 | 110 | 89 | 104 | 100 | 42 | 7 | 269 | 8000 |
Loading...
Main Body Material | Cast Iron | Features | In order to prevent secular changes, it has been purified. The center bar and guide bar have undergone quenching and a grinding finish. Can also be used on its side. |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Mounting Dimension(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali