Morsa verticale (albero a corpo cilindrico)

Morsa verticale (albero a corpo cilindrico)
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Realizzato in ghisa resistente, è durevole. -Materiali: corpo principale/ghisa, asta/maniglia/boccaglio/acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RV-100N
RV-130N
RV-150N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting dimension (H)
(mm)
Mounting dimension (G)
(mm)

494.42 €

1 6 giorni 370287-07711582001041108020125115

722.54 €

1 Disponibile 6 giorni 440287-07891782271291358822135135

1,028.07 €

1 Disponibile 6 giorni 485287-07972002471541609525160160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Made of strong cast iron and has durability. Specification details Cylindrical Shaft Type Material (Main Body) Cast Iron
Material (shaft) Steel Material (handle) Steel Material (clasp) Steel

Supporto tecnico