Copertura per morsa verticale (tipo per impieghi pesanti / con albero a corpo cilindrico)【2 Pezzi per confezione】

Copertura per morsa verticale (tipo per impieghi pesanti / con albero a corpo cilindrico)
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche]-Per morsa verticale-Si prega di selezionare in base al modello compatibile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRV100K
SRV125K
SRV150K
SRV200K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Compatible Model Thickness
(mm)

42.92 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 416-260910622SRV-10012

44.79 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 416-261712822SRV-12512

69.34 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 284-484215522SRV-15012

101.07 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 284-485120525SRV-20015.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico