Copriganasce【2 Pezzi per confezione】

Copriganasce
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Holds the workpiece without damaging its surface.
· One-touch magnetic attachment/detachment to vises.
· The pad can be replaced.
[Applications]
· Avoids damage caused by tightening onto the mouthpiece of the vise.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TVF-75
TVF-100
TVF-125
TVF-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trusco Code Size
(mm)
Compatible Exchange Parts Applicable Vise Width
(mm)

15.69 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 287-868275X20X20TVF-75P75

17.38 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 287-8691100X20X20TVF-100P100

18.57 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 287-8704125X20X20TVF-125P125

19.75 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 289-2022150X20X20TVF-150P150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Holds the workpiece without damaging the surface. One-touch magnetic attachment/detachment to vice. Padding can be changed. Number of Sets Enclosed(piece) 2 Material (frame) Aluminum Frame
Material (fixing material) Magnetic Rubber Material (pad) Styrene Butadiene Rubber Sponge Sheet, Double-sided Tape

Supporto tecnico