Morsa trasversale

Morsa trasversale
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is a sliding vise which cross-moves perpendicularly in the front/back and right/left directions.
· If attached to the drilling machine, the processing position can be easily moved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR-75N
CR-100N
CR-125N
CR-150N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting Dimension
(mm)
Slide width (X axis)
(mm)
Slide width (Y axis)
(mm)

243.50 €

1 Disponibile 6 giorni 215342-98221111208268259112149110

344.28 €

1 Disponibile 6 giorni 240342-9831142138104942512142160123

426.65 €

1 Disponibile 6 giorni 255342-98491571461231253212157173180

560.23 €

1 Disponibile 6 giorni 280342-98571731631521493215173197205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features It is a sliding vise which cross-moves perpendicularly in the front/back, right/left directions. If attached to the drilling machine, the processing position can be easily moved. Material (Main Body) Cast Iron

Supporto tecnico