Morsa compatta

Morsa compatta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· One unit can do the work of three units. (1. Vise, 2. Pipe Vise, 3. Anvil)
[Applications]
· For Light Work
· For building plastic models at school

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKB-63
TKB-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trusco Code Width
(mm)
Mouth Width
(mm)

97.14 €

1 Disponibile 6 giorni 389-55996363

111.66 €

1 Disponibile 6 giorni 389-56027676

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 168 Height(mm) 131 Mouth Opening(mm) 65
Mouth Depth(mm) 40 Tightening Force(kN) 4.9 Material Cast Iron (FC200)
Features One unit can do the work of three units. (1. Vise, 2. Pipe Vise, 3. Anvil) Clamp Maximum Opening(mm) 50

Supporto tecnico