Morsa in lega di alluminio, per incisione, hobby e artigianato

Morsa in lega di alluminio, per incisione, hobby e artigianato
[Features]
· Can be freely attached to / detached from work table.
[Applications]
· For engraving, hobby and craft

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAB-60

Codice componente
TAB-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.69 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Simple Type Overall Length(mm) 122 Trusco Code 389-5564
Width(mm) 60 Height(mm) 129 Mouth Width(mm) 60
Mouth Opening(mm) 50 Mouth Depth(mm) 27 Tightening Force(kN) 1.96
Material Aluminum Alloy Die Casting (ADC 12) Features Can be freely attached to / detached from work table. Clamp Maximum Opening(mm) 33

Si trova sulla pagina di Morsa in lega di alluminio, per incisione, hobby e artigianato, il codice articolo è il seguente: TAB-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAB-60.

Supporto tecnico