Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TAB-70
Details Type | Sucker Type | Overall Length(mm) | 188 | Trusco Code | 389-5572 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 158 | Height(mm) | 155 | Mouth Width(mm) | 70 |
Mouth Opening(mm) | 60 | Mouth Depth(mm) | 35 | Tightening Force(kN) | 1.96 |
Material | Aluminum Alloy Die Casting (ADC 12) | Features | Operation angle can be changed freely. A useful vise which can be attached with one touch. Sticks firmly and can be fixed to steel, acrylic, or thick glass-coated tables. Claw faces have rubber covers to protect workpiece's surface. |
Si trova sulla pagina di Morsa in lega di alluminio, per lavori leggeri, il codice articolo è il seguente: TAB-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAB-70.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali