Morsa in lega di alluminio, lo strumento può essere fissato all'angolo desiderato

Morsa in lega di alluminio, lo strumento può essere fissato all'angolo desiderato
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Tools can be fixed at any desired angle.
· Can easily be mounted to tables with clamps.
· Jaw portions have rubber covers to protect workpiece's surface.
[Applications]
· For Light Work

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAB-80

Codice componente
TAB-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

173.11 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Clamped Type Overall Length(mm) 149 Trusco Code 389-5581
Width(mm) 80 Height(mm) 258 Mouth Width(mm) 80
Mouth Opening(mm) 50 Mouth Depth(mm) 32 Tightening Force(kN) 1.96
Material Aluminum Alloy Die Casting (ADC 12) Features Tools can be fixed at any desired angle. Easy to fix to a table by included clamp. Claw faces have rubber covers to protect workpiece's surface. Clamp Maximum Opening(mm) 50

Si trova sulla pagina di Morsa in lega di alluminio, lo strumento può essere fissato all'angolo desiderato, il codice articolo è il seguente: TAB-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAB-80.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico