Copertura per morsa in lega di alluminio【2 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Copertura per morsa in lega di alluminio
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Un set di viti per il montaggio della ganascia per TAB-70. Modelli compatibili: TAB-70

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAB70KB

Codice componente
TAB70KB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.40 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trusco Code 414-9505 Width(mm) 70 Height(mm) 21
Compatible Model TAB-70 Thickness(mm) 14

Si trova sulla pagina di Copertura per morsa in lega di alluminio, il codice articolo è il seguente: TAB70KB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAB70KB.

Supporto tecnico