Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MF-100 |
MF-130 |
MF-150 |
MF-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Overall Width (mm) | Full height (mm) | Max. Tightening Force (kN) | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 310 | 121-6309 | 102 | 65 | 35 | 123 | 84 | 7.84 | 8000g | |
537.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 382 | 121-6317 | 132 | 82 | 37 | 148 | 98 | 9.80 | 12000g | |
631.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 465 | 121-6325 | 153 | 112 | 43 | 183 | 109 | 12.74 | 21000g | |
1,378.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 608 | 121-6333 | 204 | 146 | 63 | 233 | 145 | 16.66 | 43000g |
Loading...
Material | Ordinary Cast Iron (FC250) | Features | Durable and tough design for each part. Attaches to milling machines and is mainly used for rough machining. |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Trusco Code
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Overall Width(mm)
Full height(mm)
Max. Tightening Force(kN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali