Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-2030 |
TB-2031 |
TB-2032 |
TB-2033 |
TB-2034 |
TB-2035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.15 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Steel Wire | 0.2 | 297-3413 | 60(g) | - | |
15.58 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | Stainless Steel | 0.2 | 297-3448 | 60(g) | SUS304 | |
5.62 € 3.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Nylon 66 | 0.3 | 297-3464 | 50(g) | - | ||
8.22 € 3.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Wrapping | 0.17 | 297-3421 | 60(g) | - | |
12.82 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | Brass | 0.15 | 297-3430 | 55(g) | - | |
10.16 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | Hog hair | - | 297-3456 | 50(g) | - |
Loading...
Type | Spazzola lineare | Number of lines(Row) | 1 | Planting(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 15 | Material (handle) | Steel | Overall Length(mm) | 215 |
Features | Fits perfectly in the toolbox and is meant for light jobs. Narrow width makes it suitable for detailed jobs. Suitable for 6 types of materials, and can be used for all types of maintenance jobs. | Application | For tasks such as rust removal and deburring of metal products, as well as coat peeling. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali