Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-2030S-10 |
TB-2031S-10 |
TB-2032S-10 |
TB-2033S-10 |
TB-2034S-10 |
TB-2035S-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Steel Wire | 0.2 | 297-3472 | 200 (g/Box) | - | |
75.66 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Stainless Steel | 0.2 | 297-3502 | 200 (g/Box) | SUS304 | |
71.34 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Nylon 66 | 0.3 | 297-3529 | 100 (g/box) | - | |
73.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Wrapping | 0.17 | 297-3481 | 200 (g/Box) | - | |
81.19 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Brass | 0.15 | 297-3499 | 150 (g/box) | - | |
74.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Hog hair | - | 297-3511 | 100 (g/box) | - |
Loading...
Type | Spazzola lineare | Number of lines(Row) | 1 | Planting(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 15 | Material (handle) | Steel | Overall Length(mm) | 60 |
Thickness(mm) | 6 | Height(mm) | 21 | Pcs./Box.(piece) | 10 |
Features | Only the brush at the end. | Application | For removing rust and deburring of metal surfaces, and peeling coating. |
Configura
Proprietà di base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali