Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-2040S-10 |
TB-2041S-10 |
TB-2042S-10 |
TB-2043S-10 |
TB-2044S-10 |
TB-2045S-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Steel Wire | 0.2 | 297-3596 | 220 (g/Box) | - | ||
78.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Stainless Steel | 0.2 | 297-3626 | 220 (g/Box) | SUS304 | ||
58.39 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Nylon 66 | 0.3 | 297-3642 | 150 (g/box) | - | ||
57.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Wrapping | 0.17 | 297-3600 | 220 (g/Box) | - | ||
76.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Brass | 0.15 | 297-3618 | 200 (g/Box) | - | ||
69.51 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Hog hair | - | 297-3634 | 150 (g/box) | - |
Loading...
Type | Spazzola lineare | Number of lines(Row) | 1 | Planting(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 15 | Material (handle) | Steel | Overall Length(mm) | 80 |
Thickness(mm) | 6 | Height(mm) | 21 | Pcs./Box.(piece) | 10 |
Features | J Type Channel Brush; head brush part of flat J type only. | Application | For removing rust and deburring of metal surfaces, and peeling coating. |
Configura
Proprietà di base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali