Spazzola con manico in metallo (tutto acciaio inox)

Spazzola con manico in metallo (tutto acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The handle is easy to hold.
· Made entirely from stainless steel, it is highly rust-resistant.
[Applications]
· Cleaning anywhere.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB-2026

Codice componente
TB-2026
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.93 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Spazzola con manico metallico Number of lines(Row) 1 Planting(mm) 65
Hair length(mm) 18 Product wool material Stainless Steel Wire diameter(mm) 0.3
Overall Length(mm) 270 Trusco Code 258-9079 Mass 85(g)
Features The handle is easy to hold. Made entirely from stainless steel, it is highly rust-resistant. Application Cleaning anywhere. Hair material and others SUS304

Si trova sulla pagina di Spazzola con manico in metallo (tutto acciaio inox), il codice articolo è il seguente: TB-2026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB-2026.

Supporto tecnico