Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-5003 |
TB-5013 |
TB-5033 |
TB-5043 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Hardened wire steel wire | 0.3 | 258-9362 | 90(g) | - | |
6.64 € | 5 | Disponibile | 7 giorni | Gold Plated Wire | 0.3 | 258-9397 | 90(g) | - | |
13.54 € | 2 | Disponibile | 7 giorni | Stainless Steel | 0.3 | 258-9371 | 100(g) | SUS304 | |
13.35 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | Brass | 0.15 | 258-9389 | 90(g) | - |
Loading...
Type | Spazzola con manico in legno | Number of lines(Row) | 5 | Planting(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 20 | Overall Length(mm) | 230 | Width(mm) | 42 |
Features | Suitable for hard tasks because it comes with a wide handle that makes force easy to apply. Ordinary, stainless steel, brass and gold-plated wires are provided. | Application | Rust removal and paint peeling from wide surfaces. |
Configura
Proprietà di base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali