Spazzola / spazzola di bambù per macchine Shakuichi, peso: 25 g

Spazzola / spazzola di bambù per macchine Shakuichi, peso: 25 g
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is possible to use solvent, etc.
[Applications]
· Cleaning of machine parts, adhesive application, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-1001
TB-1003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type Trusco Code

3.86 €

10 Disponibile 6 giorni Straight handle type258-8820

4.72 €

10 Disponibile 6 giorni Crank type258-8838

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Spazzola con manico in bambù Number of lines(Row) 4 Planting(mm) 62
Hair length(mm) 16 Product wool material Hog hair Wire diameter(mm) -
Overall Length(mm) 295 Width(mm) 16 Mass 25(g)
Features It is possible to use solvent, etc. Application Cleaning of machine parts, adhesive application, etc.

Supporto tecnico