Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-2233 |
TB-2235 |
TB-2236 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hair length (mm) | Outer diameter of bristles (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6.1 | 16 | 258-9401 | 16(g) | ||
11.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10.6 | 25 | 258-9427 | 18(g) | ||
11.42 € | 2 | 6 giorni | 7.6 | 19 | 258-9419 | 17(g) |
Loading...
Type | Spazzola torsionale | Planting(mm) | 80 | Product wool material | P.P.S |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3.8 | Wire diameter(mm) | 0.15 | Overall Length(mm) | 280 |
Features | Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes. Twist brush, with excellent heat-resistance and chemical resistance. | Application | Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior. | Specifications | Single Wind (P.P.S) * P.P.S. Chemical fibers with excellent heat resistance and chemical resistance |
Shaft | Stainless steel (SUS304) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Hair length(mm)
Outer diameter of bristles(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali