Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-2101 |
TB-2102 |
TB-2103 |
TB-2104 |
TB-2105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hair length (mm) | Outer diameter of bristles (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 € | 2 | 7 giorni | 2.0 | 9 | 258-9460 | 35(g) | ||
14.94 € | 2 | 6 giorni | 3.5 | 12 | 258-9478 | 37(g) | ||
14.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5.5 | 16 | 258-9486 | 38(g) | |
13.97 € | 2 | 6 giorni | 6.5 | 18 | 258-9494 | 39(g) | ||
15.02 € | 2 | 6 giorni | 10 | 25 | 258-9508 | 46(g) |
Loading...
Type | Spazzola torsionale | Planting(mm) | 80 | Product wool material | Gold Plated Wire |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 5.0 | Wire diameter(mm) | 0.15 | Overall Length(mm) | 280 |
Features | Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes. Twist brush made by twisting 4 wires, with a handle that is difficult to bend, making it suitable for hard work. | Application | Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior. | Specifications | Double Wind (gold plated wire) |
Shaft | Steel (Iron Wire) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Hair length(mm)
Outer diameter of bristles(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali