Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TGPSS10025
Outer Diameter(mm) | 100 | Thickness(mm) | 25 | Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 8000 | Particle Size(#) | - | Pcs./Box.(piece) | 5 |
Trusco Code | 328-7416 | Features | Using in combination with sisal (hemp) and cotton fabric gives great sharpness and a beautiful polish. Used for steel grinding, stainless steel, aluminum, other intermediate grinding and base grinding using an oily abrasive. Ideal as a paper for filling holes prior to mirror finishing. Also available for flexible sanders if a 6 mm shaft adapter is used. | Application | Steel, stainless steel, aluminum, and other medium polishing and sub polishing. |
Maximum operating rotation speed | 41.9m/s(2512m/min) | Accessory | With 6 mm Shaft Adapter (1 per box) | Mass(g/box) | 130 |
Si trova sulla pagina di GP Sander Sisal (tipo attacco a vite diretto), il codice articolo è il seguente: TGPSS10025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TGPSS10025.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali