"Sollevatore a ventosa" 30 kg

"Sollevatore a ventosa" 30 kg
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Pulling up the movable grip creates a vacuum state in the space between the rubber and the object, allowing absorption.
· Used for gripping things that are difficult to carry, such as glass plate and metal plate lifting, movement of steel plates without handle, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSL-1002

Codice componente
TSL-1002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.90 €

23.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Suction Surface Size(mm) φ123 Maximum Absorption Power(kg) 30 Trusco Code 276-0568
Features Pulling up the movable grip creates the vacuum state in the space between the rubber and the object, allowing absorption. It is used for gripping things that are difficult to carry, such as glass plate and metal plate lifting, movement of steel plates without handle, etc. Mass(g) 480

Si trova sulla pagina di "Sollevatore a ventosa" 30 kg, il codice articolo è il seguente: TSL-1002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSL-1002.

Supporto tecnico