"Sollevatore a ventosa" azionamento con una sola mano

"Sollevatore a ventosa" azionamento con una sola mano
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· When pressed against the target object, a vacuum is created, and the object is adsorbed.
· It is thus possible to attach to objects with one hand, making this tool well-suited to lifting glass sheets, metal plates, and the like.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSL-2001

Codice componente
TSL-2001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.08 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Suction Surface Size(mm) φ125 Maximum Absorption Power(kg) 25 Trusco Code 276-0592
Features When pressed against the target object, a vacuum is created, and the object is adsorbed. It is thus possible to attach to objects with one hand, making this tool well-suited to lifting glass sheets, metal plates, and the like. Mass(g) 330

Si trova sulla pagina di "Sollevatore a ventosa" azionamento con una sola mano, il codice articolo è il seguente: TSL-2001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSL-2001.

Supporto tecnico