"Sollevatore a ventosa" con presa per il sollevamento di superfici verticali

"Sollevatore a ventosa" con presa per il sollevamento di superfici verticali
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is grip-shaped so that you can suction it on the side, and this is useful when you need to raise the steel shelves.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSL-1003-2

Codice componente
TSL-1003-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.53 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Suction Surface Size(mm) φ117 Maximum Absorption Power(kg) 25 Trusco Code 423-8184
Features This is grip-shaped so that you can suction it on the side, and this is useful when you need to raise the steel shelves. Mass(g) 800

Si trova sulla pagina di "Sollevatore a ventosa" con presa per il sollevamento di superfici verticali, il codice articolo è il seguente: TSL-1003-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSL-1003-2.

Supporto tecnico