• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Paglietta Rooster MA-1 lunga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MA-R

Codice componente
MA-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Amount Of Content

8.24 €

5 giorni 23The special reinforced aluminum particles function as a metal cleanser.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scrubber Sponge type With Abrasive Particles Vertical(mm) 160
Thickness(mm) 35 Horizontal(mm) 100 Color Silver
Trusco Code 308-8715 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Paglietta Rooster MA-1 lunga, il codice articolo è il seguente: MA-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MA-R.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico