• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna abrasiva Kikuron tipo V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

111061

Codice componente
111061
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Amount Of Content

4.06 €

4 giorni 12Sturdy, clean and high-performance sponge.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge Sponge type With Abrasive Particles Vertical(mm) 115
Thickness(mm) 37 Horizontal(mm) 73 Color Yellow
Trusco Code 335-1319 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna abrasiva Kikuron tipo V, il codice articolo è il seguente: 111061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 111061.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico