• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola naturale Igaguri

Spazzola naturale Igaguri

[Features]
· Quality scourer which is made of stainless steel wire and rust-resistant.
· Eco-friendly 100% natural palm fibers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TW-L
TW-M
TW-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Amount Of Content

5.41 €

4 giorni 170100176-9766104Quality scourer which is made of stainless steel wire and rust-resistant.1 pc.

4.99 €

4 giorni 14090176-977464Quality scourer which is made of stainless steel wire and rust-resistant.1 pc.

4.19 €

4 giorni 11080004-321446Quality scourer which is made of stainless steel wire and rust-resistant.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scrubber sponge type Without Abrasive Particles Thickness(mm) 50
Color Brown Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico