• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Falcon con cassetto alto a 1 piano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAW-662V-W
FAW-662V-YG
FAW-672V-W
FAW-672V-YG
FAW-763V-W
FAW-763V-YG
FAW-773V-W
FAW-773V-YG
FAW-963V-W
FAW-963V-YG
FAW-973V-W
FAW-973V-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Color Trusco Code Number of Steps
(Level)
Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
Caster Mass
(g)
Wheel Material Amount Of Content

387.43 €

6 giorni 600400600150White416-41052474×288×119Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)21700Rubber1 unit

387.43 €

7 giorni 600400600150Young Green416-41132474×288×119Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)21700Rubber1 unit

477.66 €

7 giorni 750500600150White416-42292624×388×119Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)28300Rubber1 unit

477.66 €

6 giorni 750500600150Young Green416-42372624×388×119Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)28300Rubber1 unit

453.01 €

6 giorni 600400740200White416-44403474×288×119Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)26600Rubber1 unit

453.01 €

7 giorni 600400740200Young Green416-44583474×288×119Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)26600Rubber1 unit

560.68 €

7 giorni 750500740200White416-45633624×388×119Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34800Rubber1 unit

560.68 €

6 giorni 750500740200Young Green416-45713624×388×119Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34800Rubber1 unit

456.63 €

6 giorni 600400880200White416-47093474×288×119Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)27100Rubber1 unit

456.63 €

7 giorni 600400880200Young Green416-47173474×288×119Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)27100Rubber1 unit

563.81 €

7 giorni 750500880200White416-48493624×388×119Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)35200Rubber1 unit

563.81 €

6 giorni 750500880200Young Green416-48573624×388×119Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)35200Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico