• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Falcon con cassetto a 2 piani

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAW-662X-W
FAW-662X-YG
FAW-672X-W
FAW-672X-YG
FAW-763X-W
FAW-763X-YG
FAW-773X-W
FAW-773X-YG
FAW-963X-W
FAW-963X-YG
FAW-973X-W
FAW-973X-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Color Trusco Code Number of Steps
(Level)
Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
Mass
(g)
Caster Wheel Material Amount Of Content

409.25 €

6 giorni 600400600150White416-41302474×288×5923900Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

409.25 €

6 giorni 600400600150Young Green416-41482474×288×5923900Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

509.90 €

7 giorni 750500600150White416-42532624×388×5931500Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

509.90 €

7 giorni 750500600150Young Green416-42612624×388×5931500Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

474.84 €

6 giorni 600400740200White416-44743474×288×5928800Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

474.84 €

6 giorni 600400740200Young Green416-44823474×288×5928800Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

592.93 €

7 giorni 750500740200White416-45983624×388×5938000Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

592.93 €

7 giorni 750500740200Young Green416-46013624×388×5938000Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

478.45 €

6 giorni 600400880200White416-47333474×288×5929300Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

478.45 €

6 giorni 600400880200Young Green416-47413474×288×5929300Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

596.06 €

7 giorni 750500880200White416-48733624×388×5938400Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

596.06 €

7 giorni 750500880200Young Green416-48813624×388×5938400Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico