• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Falcon (Con divisori)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAW-963S2-W
FAW-963S2-YG
FAW-973S2-W
FAW-973S2-YG
FAW-993S2-W
FAW-993S2-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Features Spill Preventer Height
(mm)
Partition Plate Mass
(g)
Caster Wheel Material Amount Of Content

226.72 €

6 giorni 600400White-416-4661Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.50Horizontal: 2 pcs, Vertical: 2 pcs / per Shelf Board19400Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

226.72 €

6 giorni 600400Young Green-416-4679Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.50Horizontal: 2 pcs, Vertical: 2 pcs / per Shelf Board19400Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

388.29 €

6 giorni 750500White-416-4806Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.50Horizontal: 2 pcs, Vertical: 2 pcs / per Shelf Board24500Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

388.29 €

7 giorni 750500Young Green-416-4814Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.50Horizontal: 2 pcs, Vertical: 2 pcs / per Shelf Board24500Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

548.94 €

6 giorni 900600White4989999231434436-9858Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.50Horizontal: 2 pcs, Vertical: 2 pcs / per Shelf Board33900Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

548.94 €

6 giorni 900600Young Green4989999231441436-9866Caster with double lock style which locks the axle with the wheel.50Horizontal: 2 pcs, Vertical: 2 pcs / per Shelf Board33900Swivel Type 100 mm (2 Piecs) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 200 Uniform Load Capacity(kg/stage) 120
Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico