• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Accessorio per carrello Rabbit

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RBW-33T-W
RBW-33T-YG
RBW-55S-SET-W
RBW-55S-SET-YG
RBW-55T-W
RBW-55T-YG
RBW-55V-W
RBW-55V-YG
RBW-55X-W
RBW-55X-YG
RBW-64S-SET-W
RBW-64S-SET-YG
RBW-64T-W
RBW-64T-YG
RBW-64V-W
RBW-64V-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Maximum Load
(kg/unit)
Color Details Type Uniform Load Capacity
(kg/stage)
Trusco Code Width dimension
(mm)
Depth
(mm)
Height Dimension
(mm)
Specifications Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
Partition width pitch Mass
(g)
Material Amount Of Content

24.07 €

4 giorni -WhiteAdditional shelf board-366-298536036040For both the front and back sides--1100Steel (Baked Melamine Coating)1 pc.

24.07 €

4 giorni -Young GreenAdditional shelf board-366-297736036040For both the front and back sides--1100Steel (Baked Melamine Coating)1 pc.

40.85 €

4 giorni -WhitePartition set-366-300150050040Vertical partitions 2 pcs-50mm2800Steel (Baked Melamine Coating)1 Set

40.85 €

4 giorni -Young GreenPartition set-366-299350050040Vertical partitions 2 pcs-50mm2800Steel (Baked Melamine Coating)1 Set

38.28 €

4 giorni -WhiteAdditional shelf board-366-302750050040For both the front and back sides--2200Steel (Baked Melamine Coating)1 pc.

38.28 €

4 giorni -Young GreenAdditional shelf board-366-301950050040For both the front and back sides--2200Steel (Baked Melamine Coating)1 pc.

132.13 €

4 giorni 10WhiteDrawer50366-3043500500130-400×390×60-8400Steel (Baked Melamine Coating)1 unit

132.13 €

4 giorni 10Young GreenDrawer50366-3035500500130-400×390×60-8400Steel (Baked Melamine Coating)1 unit

166.75 €

4 giorni 20WhiteDrawer50366-3060500500227-400×390×60-13200Steel (Baked Melamine Coating)1 unit

166.75 €

4 giorni 20Young GreenDrawer50366-3051500500227-400×390×60-13200Steel (Baked Melamine Coating)1 unit

42.22 €

4 giorni -WhitePartition set-366-312460040040Vertical partitions 2 pcs-50mm2700Steel (Baked Melamine Coating)1 Set

42.22 €

4 giorni -Young GreenPartition set-366-311660040040Vertical partitions 2 pcs-50mm2700Steel (Baked Melamine Coating)1 Set

37.60 €

4 giorni -WhiteAdditional shelf board-366-314160040040For both the front and back sides--2100Steel (Baked Melamine Coating)1 pc.

37.60 €

4 giorni -Young GreenAdditional shelf board-366-313260040040For both the front and back sides--2100Steel (Baked Melamine Coating)1 pc.

133.35 €

4 giorni 10WhiteDrawer50366-3167600400130-500×290×60-8200Steel (Baked Melamine Coating)1 unit

133.35 €

4 giorni 10Young GreenDrawer50366-3159600400130-500×290×60-8200Steel (Baked Melamine Coating)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Other Option

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico