Opzioni per carrello combinato – Kit 3 pz (Ripiani, montanti con ruote, maniglie)

Opzioni per carrello combinato – Kit 3 pz (Ripiani, montanti con ruote, maniglie)

[Features]
· Special anti-vibration fitting is made of metal, so is very strong.
· Easily assembled with screwdriver and attached wrench.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D81

Codice componente
D81
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Set Content Mass
(g)
Amount Of Content

126.90 €

5 giorni Special anti-vibration fitting is made of metal, so is very strong. Easily assembled with screwdriver and attached spanner.Shallow shelf (with metal fittings) D81A x 1, Pole with caster x 4, Handle (with metal fittings) x 17900/set1 Set (Shallow Type Shelf (with Bracket) D81A: 1 pc, Support Column with Casters: 4 pcs, Handle (with Mounting Bracket): 1 pc)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Neogray Other Option Details Type Set of 3
Trusco Code 302-0614 Amount Of Content 1 Set (Shallow Type Shelf (with Bracket) D81A: 1 pc, Support Column with Casters: 4 pcs, Handle (with Mounting Bracket): 1 pc)

Si trova sulla pagina di Opzioni per carrello combinato – Kit 3 pz (Ripiani, montanti con ruote, maniglie), il codice articolo è il seguente: D81.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D81.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico