• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello per attrezzi con montanti angolari

Carrello per attrezzi con montanti angolari

Fully open type tool wagon.
[Features]
· Material Main body: steel, caster fittings: steel, wheels: rubber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VL-1
VL-13
VS-1
VS-13
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Trusco Code Number of Steps
(Level)
Features Flexible With freely stopper Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

127.50 €

8 giorni 482501-67114Fully open type tool wagon.LT-40RLT-40RS5030Swivel Type 40 mm (2 Piees) Swivel Type (with Stopper) 40 mm (2 Pieces)9000SteelSteelRubber1 unit

95.90 €

6 giorni 482352-53843Fully open type tool wagon.LT-40RLT-40RS5030Swivel Type 40 mm (2 Piees) Swivel Type (with Stopper) 40 mm (2 Pieces)7500SteelSteelRubber1 unit

111.00 €

8 giorni 350501-67034Fully open type tool wagon.LT-40RLT-40RS5030Swivel Type 40 mm (2 Piees) Swivel Type (with Stopper) 40 mm (2 Pieces)7000SteelSteelRubber1 unit

88.28 €

6 giorni 350352-52953Fully open type tool wagon.LT-40RLT-40RS5030Swivel Type 40 mm (2 Piees) Swivel Type (with Stopper) 40 mm (2 Pieces)6000SteelSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Depth(mm) 420 Height(mm) 798 Maximum Load(kg/unit) 60
Color Neogray Uniform Load Capacity(kg/stage) 10 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico