• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello per attrezzi con montanti angolari (Con tre cassetti)

Carrello per attrezzi con montanti angolari (Con tre cassetti)

[Features]
· This product with shallow and deep drawers is convenient for storing documents and tools.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VL-2
VS-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Trusco Code Features Specifications Flexible With freely stopper Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Accessory: Partition Accessory: Partition plate Amount Of Content

280.89 €

6 giorni 482501-6738This product with shallow and deep drawers is convenient for storing documents and tools.Both front side and back side can be usedLT-40RLT-40RS5030Swivel Type 40 mm (2 Piees) Swivel Type (with Stopper) 40 mm (2 Pieces)20500SteelSteelRubber2 pcs.6 pc.1 unit

219.62 €

6 giorni 350501-6720This product with shallow and deep drawers is convenient for storing documents and tools.Both front side and back side can be usedLT-40RLT-40RS5030Swivel Type 40 mm (2 Piees) Swivel Type (with Stopper) 40 mm (2 Pieces)16500SteelSteelRubber2 pcs.6 pc.1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Depth(mm) 420 Height(mm) 798 Maximum Load(kg/unit) 60
Color Neogray Uniform Load Capacity(kg/stage) 10 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico