• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello per attrezzi con montanti angolari (Con un cassetto)

Carrello per attrezzi con montanti angolari (Con un cassetto)

[Features]
· 1 level drawers have locks, so they are ideal for tool storage/management.
[Applications]
· Ideal for tool storage/management.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VL-2H1
VS-2H1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Trusco Code Features Specifications Flexible With freely stopper Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

176.84 €

6 giorni 482352-53501 level drawers have locks, so they are ideal for tool storage/management.2 vertical partition boards and 6 horizontal partition boards are attached to drawers.LT-40RLT-40RS5030Swivel Type 40 mm (2 Piees) Swivel Type (with Stopper) 40 mm (2 Pieces)13600SteelSteelRubber1 unit

152.92 €

6 giorni 350352-54141 level drawers have locks, so they are ideal for tool storage/management.2 vertical partition boards and 6 horizontal partition boards are attached to drawers.LT-40RLT-40RS5030Swivel Type 40 mm (2 Piees) Swivel Type (with Stopper) 40 mm (2 Pieces)11100SteelSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Depth(mm) 420 Height(mm) 798 Maximum Load(kg/unit) 60
Color Neogray Uniform Load Capacity(kg/stage) 10 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico