• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pannello forato opzionale per carrello per attrezzi con montanti angolari

Pannello forato opzionale per carrello per attrezzi con montanti angolari

[Features]
· When using two pieces, it can be used as a single-side full panel specification.
[Applications]
· Can be used by hanging the tools on the tool hook (sold separately).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VSL-P

Codice componente
VSL-P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Perforated Mass
(g)
Material Amount Of Content

35.98 €

8 giorni Can be used by hanging the tools on the tool hook (sold separately).10 mm angle, 25 mm pitch.800Steel1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Neogray Other Option Details Type Peg-Board
Trusco Code 352-5406 Width dimension(mm) 410 Height Dimension(mm) 330
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pannello forato opzionale per carrello per attrezzi con montanti angolari, il codice articolo è il seguente: VSL-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSL-P.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico