• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello per attrezzi (Con divisori) SR-3P

Carrello per attrezzi (Con divisori) SR-3P

[Features]
· Partitions can be freely moved for those with partitions.
· Shelf boards can be used on both sides. Vertically movable at 50 mm pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NR-3P
NR-3P-NG
SR-3P-GN
SR-3P-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Features With freely stopper Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Accessory Amount Of Content

-

26 giorni 750500Green501-7378Partitions can be freely moved for those with partitions.WJB-100K50Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs), Fixed Type 100 mm (2 pcs)25200SteelSteelRubberPartitions 6 units, Dividers 18 units1 unit

-

26 giorni 750500Neogray501-7386Partitions can be freely moved for those with partitions.WJB-100K50Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs), Fixed Type 100 mm (2 pcs)25200SteelSteelRubberPartitions 6 units, Dividers 18 units1 unit

-

25 giorni 600400Green501-6363Partitions can be freely moved for those with partitions.WJB-100K50Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs), Fixed Type 100 mm (2 pcs)20000SteelSteelRubberPartitions 6 units, Dividers 18 units1 unit

-

25 giorni 600400Neogray501-6380Partitions can be freely moved for those with partitions.WJB-100K50Swivel type (with stopper) 100 mm (2 pcs), Fixed Type 100 mm (2 pcs)20000SteelSteelRubberPartitions 6 units, Dividers 18 units1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 795 Maximum Load(kg/unit) 250 Uniform Load Capacity(kg/stage) 80
Fixed WK-100K Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico