• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Ace (Con sportello)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BM-10C-NG

Codice componente
BM-10C-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
With freely stopper Top Panel Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Accessory: Partition

669.85 €

10 giorni Door can be stored when the Kent type door is open so it doesn't get in the way of working.Slide Shelf Plate: 575 x 326 x 50, Lower Tier :575×369×110SJ-100GUSWith MatFixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)41000SteelSteelUrethaneFor slide shelf boards, 2 attached per stage

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 685 Depth(mm) 450 Height(mm) 802
Maximum Load(kg/unit) 200 Color Neogray Uniform Load Capacity(kg/stage) 20
Fixed SK-100GU Trusco Code 256-8594 Number of Steps(Level) 1

Si trova sulla pagina di Carrello Ace (Con sportello), il codice articolo è il seguente: BM-10C-NG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BM-10C-NG.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico