• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello per attrezzi grande (Con ripiani su tutti i livelli)

Carrello per attrezzi grande (Con ripiani su tutti i livelli)

[Features]
· Can be used for storage and as a workbench at the same time.
· A top plate is included for light work on the spot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NTS-506
NTS-507
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Features With freely stopper Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material

-

35 giorni 5801010501-3712Can be used for storage and as a workbench at the same time.TJB-100C30Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)36200SteelSteelRubber

-

16 giorni 11601090501-4166Can be used for storage and as a workbench at the same time.TJB-100C30Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)70000SteelSteelRubber

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Depth(mm) 550 Maximum Load(kg/unit) 250 Color Green
Uniform Load Capacity(kg/stage) 50 Fixed TK-100C Number of Steps(Level) 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico