• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello per attrezzi grande (Con cassetti e ripiani combinati)

Carrello per attrezzi grande (Con cassetti e ripiani combinati)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • NTS-508
  • NTS-509
  • NTS-510

[Features]
· A top plate is included for light work on the spot.
· Can be used for storage and as a workbench at the same time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NTS-508
NTS-509
NTS-510
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Trusco Code Features Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
With freely stopper Top Panel Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material

-

15 giorni 501-4182A Top Surface is included for light work on the spot. A single storage and work platform serves two purposes.510×395×170TJB-100CMelamine Top Board (20 mm)30Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)68000SteelSteelRubber

-

15 giorni 501-4204A Top Surface is included for light work on the spot. A single storage and work platform serves two purposes.510×395×170TJB-100CMelamine Top Board (20 mm)30Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)95000SteelSteelRubber

-

17 giorni 501-4221A Top Surface is included for light work on the spot. A single storage and work platform serves two purposes.475×325×160TJB-100CMelamine Top Board (20 mm)30Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)97000SteelSteelRubber

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 1160 Depth(mm) 550 Height(mm) 1090
Maximum Load(kg/unit) 250 Color Green Uniform Load Capacity(kg/stage) 30
Fixed TK-100C

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico