Carrello per attrezzi grande (Con cassetti su tutti i livelli)

Carrello per attrezzi grande (Con cassetti su tutti i livelli)

Large tooling wagon with drawers on all levels.
[Features]
· Can be used for storage and as a workbench at the same time.
· A top plate is included for light work on the spot.
[Applications]
· For storage of tools and parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NTS-406

Codice componente
NTS-406
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
With freely stopper Top Panel Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material

-

16 giorni A Top Surface is included for light work on the spot. A single storage and work platform serves two purposes.510×395×170TJB-100CMelamine Top Board (20 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)105000SteelSteelRubber

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 1160 Depth(mm) 550 Height(mm) 1090
Maximum Load(kg/unit) 250 Color Green Uniform Load Capacity(kg/stage) 30
Fixed TK-100C Trusco Code 508-9425 Number of Steps(Level) 1

Si trova sulla pagina di Carrello per attrezzi grande (Con cassetti su tutti i livelli), il codice articolo è il seguente: NTS-406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NTS-406.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico