• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello per attrezzi (Struttura integrata saldata)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VD-202-GN
VD-202-NG
VD-203-GN
VD-203-NG
VD-204-GN
VD-204-NG
VD-205-GN
VD-205-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Trusco Code Number of Steps
(Level)
Features Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
With freely stopper Top Panel Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Uniform Load Capacity: Top Plate
(kg/stage)
Accessory: Partition Uniform Load Capacity: Shelf Plate
(kg/stage)
Uniform Load Capacity Drawer
(kg/stage)

-

16 giorni Green512-33562Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)70000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 giorni Neogray512-33482Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)70000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 giorni Green512-33723Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)65000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 giorni Neogray512-33643Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)65000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 giorni Green512-33993Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)60000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 giorni Neogray512-33813Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)60000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 giorni Green512-34113Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)78000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 giorni Neogray512-34023Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)78000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 1000 Depth(mm) 600 Height(mm) 890
Maximum Load(kg/unit) 250 Fixed TK-100C

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico