Ruote per carrello Clean Flex CFL3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CFL-SC100SET
CFL-SD100SET
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type Trusco Code Specifications Mass
(g)
Allowable Load
(kgf)
Wheel Diameter
(mm)
Wheel Width
(mm)
Amount Of Content

87.66 €

4 giorni Nylon Urethane Caster (Stainless Steel Bracket)393-1170Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)2,000/set61.2100251 Set

105.33 €

5 giorni Conductive Rubber Caster (Stainless Steel Fitting)393-1188Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)2,000/set51.0100251 Set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Other Option Mounting Height H(mm) 126 Shaft length(mm) 40
Screw M16 Thread Pitch(mm) 2.0 Amount Of Content 1 Set

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico