Rubber Durometer

Rubber Durometer
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Used for devices that measure the hardness of soft rubber, etc.
· Ideal for measuring softer materials than the usual.
· Conforms with JIS K 6253 (Type E) standard.
[Applications]
· Applicable materials: Soft rubber, film rolls, spinning rolls, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GS-721N

Codice componente
GS-721N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

431.50 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Materials Gomma morbida / Rotolo di pellicola / Cilindri per filatura Product Type Scala graduata Spring load value(mN) 550–8,050
Measuring Range(°) 0–100 Minimum graduation(°) 1 Width(mm) 60
Depth(mm) 23.5 Height(mm) 107.7 Trusco Code 331-3972
Mass(g) 200 Indenter shape Hemisphere 2.5 mm Features Used for devices that measure the hardness of soft rubber etc.

Si trova sulla pagina di Rubber Durometer, il codice articolo è il seguente: GS-721N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GS-721N.

Supporto tecnico